Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Photonic Applications Package Manager

This software manages your optical application programs on your PC. It will show you what is installed and if there are newer installations available on the Keysight server. The installation is completed through a step by step guide. By having this program on your PC, you can use it to check for new updates as well as additional optical application programs available.

Some software packages require purchase of a license. But the software can be installed and tested free for 30-days. A free extended evaluation license can also be requested.

A free extended evaluation license can also be requested for:

Дата выпуска Версия Описание версии
2019-02-01 2.3.1.17b Temporarily includes N7700A packages (versions 2.3.1.16) in download file.

Как загрузить

  1. Click the Download button
  2. Save file to your PC

Как установить

  1. Run the executable

Лицензии

Загрузить

Устанавливается на:

PC

Операционная система

  • Windows 8
  • Windows 7
  • Windows XP
  • Windows 10

Предварительные условия

  • Информация недоступна

Поддерживаемые приборы

  • N7700A, 816x Series, N77 Series, N4391A, N4392A, M8195A, M8196A
2018-12-04 2.3.1.17 Temporarily includes N7700A packages in download file.

Как загрузить

  1. Click the Download button
  2. Save file to your PC

Как установить

  1. Run the executable

Лицензии

Загрузить

Устанавливается на:

PC

Операционная система

  • Windows 8
  • Windows 7
  • Windows XP
  • Windows 10

Предварительные условия

  • Информация недоступна

Поддерживаемые приборы

  • N7700A, 816x Series, N77 Series, N4391A, N4392A, M8195A, M8196A
2017-08-22 2.1.0.8 Adds support for Windows 10 and faster IL/PDL engine

Как загрузить

  1. Click the Download button

Как установить

  1. Open the zip file
  2. Run the program

Лицензии

Загрузить

Устанавливается на:

PC

Операционная система

  • Windows 8
  • Windows 7
  • Windows XP
  • Windows 10

Предварительные условия

  • Информация недоступна

Поддерживаемые приборы

  • N7700A, 816x Series, N77 Series, N4391A, N4392A, M8195A, M8196A
2015-10-12 2.0.1.3 Adds support for 81606A, 81607A, 81608A and 81609A Tunable Laser Sources

Как загрузить

  1. Click the Download button

Как установить

  1. Open the zip file
  2. Run the program

Лицензии

Загрузить

Устанавливается на:

PC

Операционная система

  • Windows 8
  • Windows 7
  • Windows XP

Предварительные условия

  • Информация недоступна

Поддерживаемые приборы

  • N7700A, 816x Series, N77 Series, N4391A, N4392A, M8195A, M8196A
2015-04-09 1.6.4 Photonic Applications Package Manager Program Including Installation Support of N7700A, N4931AU and 81195A

Как загрузить

  1. Click the Download button

Как установить

  1. Open the zip file
  2. Run the program

Лицензии

  • Лицензия не требуется
Загрузить

Устанавливается на:

PC

Операционная система

  • Windows 8
  • Windows 7
  • Windows XP

Предварительные условия

  • No specific prerequisites

Поддерживаемые приборы

  • N4391A, N4392A, M8195A, M8196A
2014-08-11 1.6.1 Download program for photonic application suite and OMA software.

Как загрузить

  1. Click the Download button
  2. Open the zip file
  3. Run the program

Как установить

  • Does not require installation

Лицензии

  • Лицензия не требуется
Загрузить

Устанавливается на:

PC

Операционная система

  • Windows 7
  • Windows XP

Предварительные условия

  • None

Поддерживаемые приборы

  • N7700A, N4391A, N4392A