検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

フォトニック・アプリケーション・パッケージ・マネージャー

このソフトウェアは、PC上で光アプリケーション・プログラムを管理します。 これにより、何がインストールされているか、キーサイトのサーバー上に利用可能な最新バージョンがあるかがわかります。 インストールは、詳細なガイドにより行えます。 PCにこのプログラムをインストールすると、新しいアップデートや追加の光アプリケーション・プログラムが利用可能かどうかを確認できます。

ソフトウェアパッケージによっては、ライセンスを購入する必要があります。 ただし、ソフトウェアをインストールして、30日間無料で試用することができます。 無料延長評価ライセンスを請求することもできます。

以下の無料延長評価ライセンスを請求することもできます。

リリース バージョン 内容
2019-02-01 2.3.1.17b Temporarily includes N7700A packages (versions 2.3.1.16) in download file.

ダウンロード方法

  1. Click the Download button
  2. Save file to your PC

インストール方法

  1. Run the executable

ライセンス

ダウンロード

インストール:

PC

OS

  • Windows 8
  • Windows 7
  • Windows XP
  • Windows 10

前提条件

  • ドキュメントはありません

対象測定器

  • N7700A, 816x Series, N77 Series, N4391A, N4392A, M8195A, M8196A
2018-12-04 2.3.1.17 Temporarily includes N7700A packages in download file.

ダウンロード方法

  1. Click the Download button
  2. Save file to your PC

インストール方法

  1. Run the executable

ライセンス

ダウンロード

インストール:

PC

OS

  • Windows 8
  • Windows 7
  • Windows XP
  • Windows 10

前提条件

  • ドキュメントはありません

対象測定器

  • N7700A, 816x Series, N77 Series, N4391A, N4392A, M8195A, M8196A
2017-08-22 2.1.0.8 Adds support for Windows 10 and faster IL/PDL engine

ダウンロード方法

  1. Click the Download button

インストール方法

  1. Open the zip file
  2. Run the program

ライセンス

ダウンロード

インストール:

PC

OS

  • Windows 8
  • Windows 7
  • Windows XP
  • Windows 10

前提条件

  • ドキュメントはありません

対象測定器

  • N7700A, 816x Series, N77 Series, N4391A, N4392A, M8195A, M8196A
2015-10-12 2.0.1.3 Adds support for 81606A, 81607A, 81608A and 81609A Tunable Laser Sources

ダウンロード方法

  1. Click the Download button

インストール方法

  1. Open the zip file
  2. Run the program

ライセンス

ダウンロード

インストール:

PC

OS

  • Windows 8
  • Windows 7
  • Windows XP

前提条件

  • ドキュメントはありません

対象測定器

  • N7700A, 816x Series, N77 Series, N4391A, N4392A, M8195A, M8196A
2015-04-09 1.6.4 Photonic Applications Package Manager Program Including Installation Support of N7700A, N4931AU and 81195A

ダウンロード方法

  1. Click the Download button

インストール方法

  1. Open the zip file
  2. Run the program

ライセンス

  • ライセンス不要
ダウンロード

インストール:

PC

OS

  • Windows 8
  • Windows 7
  • Windows XP

前提条件

  • No specific prerequisites

対象測定器

  • N4391A, N4392A, M8195A, M8196A
2014-08-11 1.6.1 フォトニック・アプリケーション・スイート・ソフトウェア用のプログラムのダウンロード

ダウンロード方法

  • [ダウンロード]ボタンをクリックします。
  • zipファイルを開きます。
  • プログラムを実行します。

インストール方法

  • インストールは不要です。

ライセンス

  • ライセンス不要