您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

光電應用軟體管理員

此軟體可管理您的 PC 中的光電應用軟體。它可顯示您目前安裝的軟體,以及 Keysight 伺服器中是否有更新的版本。此外,它可逐步引導您完成安裝程序。在 PC 中安裝了此應用程式後,您可用它來檢查最近的更新,以及可用的其他光電應用軟體。

部分軟體套件需購買授權,但此軟體可免費安裝及試用 30 天,您還可為產品申請免費的延長評估授權。

您還可為下面的產品申請免費的延長評估授權:

發佈日期 版本 版本說明
2019-02-01 2.3.1.17b Temporarily includes N7700A packages (versions 2.3.1.16) in download file.

如何下載

  1. Click the Download button
  2. Save file to your PC

如何安裝

  1. Run the executable

授權

下載

安裝於:

PC

作業系統

  • Windows 8
  • Windows 7
  • Windows XP
  • Windows 10

必備檔案

  • 無相關資訊

支援的儀器

  • N7700A, 816x Series, N77 Series, N4391A, N4392A, M8195A, M8196A
2018-12-04 2.3.1.17 Temporarily includes N7700A packages in download file.

如何下載

  1. Click the Download button
  2. Save file to your PC

如何安裝

  1. Run the executable

授權

下載

安裝於:

PC

作業系統

  • Windows 8
  • Windows 7
  • Windows XP
  • Windows 10

必備檔案

  • 無相關資訊

支援的儀器

  • N7700A, 816x Series, N77 Series, N4391A, N4392A, M8195A, M8196A
2017-08-22 2.1.0.8 Adds support for Windows 10 and faster IL/PDL engine

如何下載

  1. Click the Download button

如何安裝

  1. Open the zip file
  2. Run the program

授權

下載

安裝於:

PC

作業系統

  • Windows 8
  • Windows 7
  • Windows XP
  • Windows 10

必備檔案

  • 無相關資訊

支援的儀器

  • N7700A, 816x Series, N77 Series, N4391A, N4392A, M8195A, M8196A
2015-10-12 2.0.1.3 為 81606A、81607A、81608A 和 81609A 可調式雷射光源添加支援。
下載

安裝於:

PC

作業系統

  • Windows 8
  • Windows 7
  • Windows XP

必備檔案

  • 無相關資訊

支援的儀器

  • N7700A, 816x Series, N77 Series, N4391A, N4392A, M8195A, M8196A
2015-04-09 1.6.4 Photonic Applications Package Manager Program Including Installation Support of N7700A, N4931AU and 81195A

如何下載

  1. Click the Download button

如何安裝

  1. Open the zip file
  2. Run the program

授權

  • 不需要授權
下載

安裝於:

PC

作業系統

  • Windows 8
  • Windows 7
  • Windows XP

必備檔案

  • No specific prerequisites

支援的儀器

  • N4391A, N4392A, M8195A, M8196A
2014-08-11 1.6.1 下載光電應用程式套件和 OMA 軟體

如何下載

  1. 點擊 Download 按鈕
  2. 開啟壓縮檔
  3. 執行程式

如何安裝

  • 無需安裝

授權

  • 不需要授權