検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

B2900A プレシジョン・ソース/メジャー・ユニットIVIおよびMATLAB測定器ドライバ

Keysightの全測定器ドライバのリストは、www.keysight.co.jp/find/drivers を参照してください。

このドライバ・ダウンロードでは、 installs the IVI-C, IVI-COM, and MATLAB のドライバ・コンポーネントをインストールします。

Keysightの測定器ドライバを使用するには、Keysight IOライブラリ・スイートもインストールする必要があります。IOライブラリ・スイートに関しましては、www.keysight.co.jp/find/iosuite をご覧いただき、インストールをお願いいたします。

現在のバージョンの詳細
バージョン 1.0.7.0
サポート対象モデル B2901A, B2902A, B2911A, B2912A
IOライブラリの必要なバージョン 16.0以上
ドライバのタイプとバージョン

IVI-C (32ビット/64ビット)
IVI-COM (32ビット/64ビット)
MATLAB (32ビット)

サポート対象のIVIクラス

IviDCPwr 2.0
IviLxiSync 1.0
IviDriver 1.0

最小IVI共有コンポーネントのバージョン 2.1.1.0 
リリース バージョン 内容
2015-03-31 2.1.0.0 Updated help file, added IVI-2014 Compliance, rebranded as Keysight Technologies

Driver type: IVI-C (32-bit/64-bit), IVI-COM (32-bit/64-bit), MATLAB (32-bit only)

IVI class support: IviDriver 1.0, IviDCPwr 3.0
 

ダウンロード方法

  1. Click the Download button.
  2. Select the appropriate executable file.
  3. Choose Run.

インストール方法

  • Run the downloaded installer.

ライセンス

  • ライセンス不要

説明資料

2012-11-09 2.0.5.0 Added support for B2961A and B2962A.

ダウンロード方法

  1. Click the Download button.
  2. Select the appropriate executable file.
  3. Choose Run.

インストール方法

  • Run the downloaded installer.

ライセンス

  • ライセンス不要

説明資料

2011-06-22 1.0.7.0 IVI, MATLAB Version 1.0.7.0 for B29xx Precision Source Measure Unit

ダウンロード方法

  • Click the Download button. Select the appropriate executable file. Choose Run.

インストール方法

  • See Readme File

ライセンス

  • ライセンス不要

説明資料

2011-06-13 1.0.6.0 IVI, MATLAB Version 1.0.6.0 for B29xx Precision Source Measure Unit

ダウンロード方法

  • Click the Download button. Select the appropriate executable file. Choose Run.

インストール方法

  • See Readme File

ライセンス

  • ライセンス不要

説明資料