这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

Keysight 34970A IntuiLink for Excel

为34970A推荐的软件是BenchLink Datalogger,可在仪器和BenchLink Datalogger网页上得到。 34825A BenchLink Data Logger 3 Software for 34970A/34972A

这一可从该网页上得到的免费软件不同于BenchLink Datalogger,它能让34970A把记录数据直接送入Excel 97或更新的版本,也可用于控制多台34970A。您可使用安装在PC中的GPIB卡,或USB端口及82357A USB至GPIB转换器把您的PC接到34970A - 这是把数据记录送入台式和便携式PC的理想解决方案。对于远地应用,可考虑使用LAN连接和E5810A LAN至GPIB网关。一定要注意该程序不支持RS232。

Keysight 34970A IntuiLink for Excel为Excel增加一个工具条,使您能在Excel中配置一台或多台34970A和数据记录! 34970A主机需装入34901A或34902A多路转换器。在每次完成扫描表后,数据即从34970A转输到PC。您能单独检测每一通道,从而为查错和测量提供帮助。

由于每台34970A都有它自己的DMM和控制电路,这样,对于更高通道数和吞吐率的应用,就可用多台34970A同时执行数据记录。使用10台34970A,就可在不到1秒的时间内进行480个通道的测量。

在安装Excel Add-In后即进入Start Programs,然后Keysight IntuiLink,选择34970A IntuiLink for Excel帮助文件,以了解如何在Excel中启用34970A IntuiLink Add-In

相关产品

34972A  LXI Data Acquisition / Data Logger Switch Unit 34970A Data Acquisition / Data Logger Switch Unit 34901A 20 Channel Multiplexer (2/4-wire) Module for 34970A/34972A
34902A 16 Channel Multiplexer (2/4-wire) Module for 34970A/34972A 34825A BenchLink Data Logger 3 Software for 34970A/34972A 34830A BenchLink Data Logger Pro Software for 34970A/34972A

常见问答 Why won't Help (.hlp) files view properly with Windows Vista?

没有先前版本。