検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

M950xA AXIe Chassis Drivers

This driver installs the IVI-C, IVI-COM, LabVIEW, and MATLAB driver components, as well as the soft front panel and kernel device driver.
 

For a complete list of all IVI drivers from Keysight, please visit www.keysight.com/find/drivers


 

Driver type: IVI-C (32-bit/64-bit), IVI-COM (32-bit/64-bit), Labview (32-bit/64-bit), MATLAB (32-bit only)
 

IVI class support: IviDriver 1.0

リリース バージョン 内容
2017-09-20 1.4.2.1 Added support for Windows 8.1 and Windows 10. Changed to allow AXIe chassis to be detected correctly in Keysight IO Libraries when modules with multiple PCIe endpoints are inserted.

ダウンロード方法

  1. Click the Download button.
  2. Select the appropriate executable file.
  3. Choose Run.

インストール方法

  • Run the downloaded installer.

ライセンス

  • ライセンス不要

説明資料