이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

BenchLink 파형 빌더 프로 소프트웨어

30일 무료 체험판 버전을 다운로드하고 맞춤형 파형을 더 빠르게 생성하십시오.

BenchLink 파형 빌더 프로 소프트웨어의 30일 무료 데모 버전은 완전 기능 프로 버전입니다. 30일 체험 기간이 지나면 완전 기능 버전이 기본 무료 버전으로 되돌아갑니다. 프로 버전의 전체 기능과 이점을 계속 활용하고 싶으시다면 소프트웨어 라이선스를 구매하시기 바랍니다.

지원되는 파형 발생기

참고:

어떠한 이유로든 동일 PC에 이 소프트웨어를 다시 설치해야 할 경우에는 30일이 지나지 않았더라도 30일 체험판이 자동으로 만료됩니다.

릴리스 날짜 버젼 버전 설명
2017-04-01 2017 새로운 키사이트 BenchVue 2017 플랫폼 향상을 지원하는 백엔드 업데이트 키사이트 BenchLink 파형 빌더 프로 라이선스는 키사이트 BenchVue 펑션 발생기 어플리케이션 라이선스를 통해 활성화됩니다.
다운로드

설치 위치:

PC

운영 체제

  • Windows 8
  • Windows 7
  • Windows 10

사전 조건

  • 사용 가능한 정보 없음

지원되는 계측기

  • 33210A, 33220A, 33250A function/arbitrary waveform generators, 33500 Series, 33600 Series waveform generators, 81150A, 81160A, 81180A pulse/function/arbitrary noise generators, M8190A arbitrary waveform generator, 2000 X-Series, DSO/MSO-X InfiniiVision 3000, 4000 X-Series oscilloscopes, 3000 T-Series, U2761A USB modular function generator

관련 링크

2016-08-01 4.2 이 새로운 버전은 3000T X-시리즈 스코프와 U2761A USB 펑션 발생기에 대한 지원을 추가합니다.
다운로드

설치 위치:

PC

운영 체제

  • Windows 8
  • Windows 7
  • Windows 10

사전 조건

  • 프로세서: Intel CORE, 최소 Pentium 5 권장
  • RAM: 3GB 이상 권장
  • 디스크 공간: 300MB 권장, 최소 200MB
  • 디스플레이: 최소 1024x768 분해능, 256가지 색상
  • PC 관리자 액세스: 사용자 암호로 PC에 로그인해야 함(소프트웨어는 “게스트 모드”에서 실행되지 않음)
  • 컴퓨터에 키사이트 IO Libraries Version 17.2 이상 설치: IO 라이브러리는 CD의 계측기에 포함되어 있거나 ADN 웹사이트(www.keysight.com/find/adn)에서 다운로드 가능
  • 33521A, 33522A 모델의 경우: 펌웨어 개정판 1.14 이상

지원되는 계측기

  • 33210A, 33220A, 33250A function/arbitrary waveform generators, 33500 Series, 33600 Series waveform generators, 81150A, 81160A, 81180A pulse/function/arbitrary noise generators, M8190A arbitrary waveform generator, 2000 X-Series, DSO/MSO-X InfiniiVision 3000, 4000 X-Series oscilloscopes, 3000 T-Series, U2761A USB modular function generator

관련 링크

2015-05-06 4.0 Updated version of 33503A Software.
다운로드

설치 위치:

PC

운영 체제

  • Windows 8
  • Windows 7
  • Windows Vista
  • Windows XP SP3
  • Windows XP SP2
  • Windows XP

사전 조건

  • 사용 가능한 정보 없음

지원되는 계측기

  • 33200, 33500 and 81100 Series waveform generators

관련 링크

2014-03-05 3.20.00 Benchlink Waveform Builder Version 3.20.00 installer
다운로드

설치 위치:

PC

운영 체제

  • Windows 8
  • Windows 7 Pro
  • Windows Vista (32 and 64-bit)
  • Windows XP SP3 (Does not support any Home editions)
  • Enterprise and Ultimate (32 and 64-bit)

사전 조건

  • Processor: Recommend Intel CORE, Minimum Pentium 5
  • RAM: Recommend 3 GB or greater. For the 33521A and 33522A models with 16 MSa Arb memory installed, a minimum of 2 GB is required.
  • Disk Space: Recommend 300 MB, Min 200 MB
  • Display: minimum 1024x768 resolution, 256 colors
  • PC administrator access: must login PC with a user password or have (software does not run in “guest mode”)
  • Agilent IO Libraries Version 14.1 or later installed on your machine: The IO libraries are included with instrument on CD or can be downloaded from the ADN web site: www.agilent.com/find/adn
  • For 33521A, 33522A models: firmware revision 1.14 or greater

관련 링크