検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

BenchLink Waveform Builder Proソフトウェア

30日間無料の試用版をダウンロードして、カスタム波形を短時間で作成できることをご確認ください

BenchLink Waveform Builder Proソフトウェアの30日間の無料デモ版では、Proバージョンのすべての機能を使用できます。30日の試用期間終了後は、フルバージョンから無料のベーシックバージョンに戻ります。引き続きProバージョンのフル機能をご使用になる場合は、ソフトウェアライセンスを購入してください。

サポートされている波形発生器

  • 33600A シリーズ Trueform波形発生器、80/120 MHz
  • 33500B シリーズ Trueform波形発生器、20/30 MHz
  • 33521A, 33522A, 33210A, 33220A, 33250A ファンクション/任意波形発生器
  • 81150A, 81160A, 81180A パルス/ファンクション/任意波形/ノイズ発生器
  • M8190A 任意波形発生器
  • 2000, 3000, 3000T4000 Xシリーズ InfiniiVisionオシロスコープ
  • U2761A USBモジュラー・ファンクション・ジェネレーター

注記:

何らかの理由で同じPCにソフトウェアを再インストールする必要がある場合は、30日間に達していなくても、30日間の試用期間は自動的に終了します。

リリース バージョン 内容
2017-04-01 2017 Backend updates to support new Keysight BenchVue 2017 platform enhancements. Keysight BenchLink Waveform Builder Pro license is enabled with Keysight BenchVue Function Generator App license
ダウンロード

インストール:

PC

OS

  • Windows 8
  • Windows 7
  • Windows 10

前提条件

  • ドキュメントはありません

対象測定器

  • 33210A, 33220A, 33250A function/arbitrary waveform generators, 33500 Series, 33600 Series waveform generators, 81150A, 81160A, 81180A pulse/function/arbitrary noise generators, M8190A arbitrary waveform generator, 2000 X-Series, DSO/MSO-X InfiniiVision 3000, 4000 X-Series oscilloscopes, 3000 T-Series, U2761A USB modular function generator

関連リンク

2016-08-01 4.2 This new version adds support for 3000T X-series scopes and U2761A USB Function Generators.
ダウンロード

インストール:

PC

OS

  • Windows 8
  • Windows 7
  • Windows 10

前提条件

  • Processor: Recommend Intel CORE, Minimum Pentium 5
  • RAM: Recommend 3 GB or greater.
  • Disk Space: Recommend 300 MB, Min 200 MB
  • Display: minimum 1024x768 resolution, 256 colors
  • PC administrator access: must login PC with a user password or have (software does not run in “guest mode”)
  • Keysight IO Libraries Version 17.2 or later installed on your machine: The IO libraries are included with instrument on CD or can be downloaded from the ADN web site:www.keysight.com/find/adn
  • For 33521A, 33522A models: firmware revision 1.14 or greater

対象測定器

  • 33210A, 33220A, 33250A function/arbitrary waveform generators, 33500 Series, 33600 Series waveform generators, 81150A, 81160A, 81180A pulse/function/arbitrary noise generators, M8190A arbitrary waveform generator, 2000 X-Series, DSO/MSO-X InfiniiVision 3000, 4000 X-Series oscilloscopes, 3000 T-Series, U2761A USB modular function generator

関連リンク

2015-05-06 4.0 Updated version of 33503A Software.
ダウンロード

インストール:

PC

OS

  • Windows 8
  • Windows 7
  • Windows Vista
  • Windows XP SP3
  • Windows XP SP2
  • Windows XP

前提条件

  • ドキュメントはありません

対象測定器

  • 33200, 33500 and 81100 Series waveform generators

関連リンク

2014-03-05 3.20.00 Benchlink Waveform Builderバージョン3.10.00インストーラ

リリース3.10.00で強化された機能の特長:

  • 4000シリーズ オシロスコープのサポート
  • 数式エディタのグローバリゼーション・バグの修正
  • 波形/シーケンス送信ダイアログのグローバリゼーション・バグの修正
  • 33220A/33250Aのデータ・ポイントの増加(64000から65536へ)
  • 立ち下がりスロープのライン・セグメントの作成機能の追加
ダウンロード

インストール:

PC

OS

  • Windows 8
  • Windows 7 Pro
  • Windows Vista (32 and 64-bit)
  • Windows XP SP3 (Does not support any Home editions)
  • Enterprise and Ultimate (32 and 64-bit)

前提条件

  • プロセッサ: Intel CORE™推奨、最低Pentium® 5
  • RAM: 3 GB以上推奨。16 Mサンプル任意波形メモリ搭載の33500モデルの場合、2 GB以上が必要です。
  • ディスク空き容量: 300 MB推奨、最低200 MB
  • ディスプレイ: 1024×768以上の解像度、256色
  • PC管理者アクセス: ユーザ・パスワードまたは管理者でPCにログインする必要があります(ソフトウェアは"guest mode"では動作しません)。
  • Keysight IOライブラリ・バージョン14.1以降をご使用のマシンにインストールする必要があります: IOライブラリは、測定器の付属のCDで提供されます。ADNのWebサイト(www.Keysight.com/find/adn)からダウンロードすることもできます。
  • 33521A、33522Aモデルの場合: ファームウェア・リビジョン1.14以上が必要です。

関連リンク