Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

BenchLink Waveform Builder Pro Software

Download Free 30-day trial version and create custom waveforms faster

The free 30-day demo version of the BenchLink Waveform Builder Pro Software is a fully functional Pro version. After the 30-day trial period the full version will revert to the basic free version. If you choose to continue to utilize the full functionality and benefits of the Pro version, you may purchase the software license.

Supported waveform generators

NOTE:

If you need to reinstall the software for any reason on the same PC, the 30-day trial will automatically expire even if your 30 days has not been reached.

Дата выпуска Версия Описание версии

Имеется бесплатная демо-версия

2019-05-08 4.5 Defect fixes related to installation and licensing.
Загрузить

Устанавливается на:

PC

Операционная система

  • Windows 8
  • Windows 7
  • Windows 10

Предварительные условия

  • Информация недоступна

Поддерживаемые приборы

  • 33210A, 33220A, 33250A function/arbitrary waveform generators, 33500 Series, 33600 Series waveform generators, 81150A, 81160A, 81180A pulse/function/arbitrary noise generators, M8190A arbitrary waveform generator, 2000 X-Series, DSO/MSO-X InfiniiVision 3000, 4000 X-Series oscilloscopes, 3000 T-Series, U2761A USB modular function generator

Ссылки, относящиеся к этой теме