検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

BenchLink Waveform Builder Proソフトウェア

30日間無料の試用版をダウンロードして、カスタム波形を短時間で作成できることをご確認ください

BenchLink Waveform Builder Proソフトウェアの30日間の無料デモ版では、Proバージョンのすべての機能を使用できます。30日の試用期間終了後は、フルバージョンから無料のベーシックバージョンに戻ります。引き続きProバージョンのフル機能をご使用になる場合は、ソフトウェアライセンスを購入してください。

サポートされている波形発生器

  • 33600A シリーズ Trueform波形発生器、80/120 MHz
  • 33500B シリーズ Trueform波形発生器、20/30 MHz
  • 33521A, 33522A, 33210A, 33220A, 33250A ファンクション/任意波形発生器
  • 81150A, 81160A, 81180A パルス/ファンクション/任意波形/ノイズ発生器
  • M8190A 任意波形発生器
  • 2000, 3000, 3000T4000 Xシリーズ InfiniiVisionオシロスコープ
  • U2761A USBモジュラー・ファンクション・ジェネレーター

注記:

何らかの理由で同じPCにソフトウェアを再インストールする必要がある場合は、30日間に達していなくても、30日間の試用期間は自動的に終了します。

リリース バージョン 内容

無料でお試しできます

2019-05-08 4.5 Defect fixes related to installation and licensing.
ダウンロード

インストール:

PC

OS

  • Windows 8
  • Windows 7
  • Windows 10

前提条件

  • ドキュメントはありません

対象測定器

  • 33210A, 33220A, 33250A function/arbitrary waveform generators, 33500 Series, 33600 Series waveform generators, 81150A, 81160A, 81180A pulse/function/arbitrary noise generators, M8190A arbitrary waveform generator, 2000 X-Series, DSO/MSO-X InfiniiVision 3000, 4000 X-Series oscilloscopes, 3000 T-Series, U2761A USB modular function generator

関連リンク