您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

BenchLink Waveform Builder Pro 軟體

立即下載 30 天免費試用版,快速產生自訂的波形

BenchLink Waveform Builder Pro 軟體 30 天免費試用版是全功能的專業版本。在 30 天試用期結束後,全功能版本將回復為基本功能的免費版本。如果您選擇繼續使用全功能版本,以便善用專業版的優點,您可購買軟體授權。

支援的波形產生器

註:

如果您因為任何理由需在同一台 PC 上重新安裝軟體,30 天試用期將自動到期,即使您尚未試用滿 30 天。

發佈日期 版本 版本說明

免費試用版

2019-05-08 4.5 Defect fixes related to installation and licensing.
下載

安裝於:

PC

作業系統

  • Windows 8
  • Windows 7
  • Windows 10

必備檔案

  • 無相關資訊

支援的儀器

  • 33210A, 33220A, 33250A function/arbitrary waveform generators, 33500 Series, 33600 Series waveform generators, 81150A, 81160A, 81180A pulse/function/arbitrary noise generators, M8190A arbitrary waveform generator, 2000 X-Series, DSO/MSO-X InfiniiVision 3000, 4000 X-Series oscilloscopes, 3000 T-Series, U2761A USB modular function generator

相關連結