这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

BenchLink Waveform Builder Pro 软件

下载 30 天免费试用版本,快速创建定制波形

BenchLink Waveform Builder Pro 软件的 30 天免费试用版拥有 Pro 版的全部功能。30 天试用期结束后,软件将恢复为可免费使用的基础版。如需继续使用 Pro 版的全部功能,请购买软件许可证。

支持的波形发生器

注:

如果基于某些原因,您需要在相同的 PC 上安装软件,那么即使未到期限,30 天免费试用也将自动失效。

发布日期 版本 版本说明

免费试用

2019-05-08 4.5 Defect fixes related to installation and licensing.
下载

安装于:

PC

操作系统

  • Windows 8
  • Windows 7
  • Windows 10

前提条件

  • 无此信息

支持的仪器

  • 33210A, 33220A, 33250A function/arbitrary waveform generators, 33500 Series, 33600 Series waveform generators, 81150A, 81160A, 81180A pulse/function/arbitrary noise generators, M8190A arbitrary waveform generator, 2000 X-Series, DSO/MSO-X InfiniiVision 3000, 4000 X-Series oscilloscopes, 3000 T-Series, U2761A USB modular function generator

相关链接