这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

N1010A FlexDCA Pro 软件

N1010A FlexDCA Pro 应用软件可以在您的 PC 连接到兼容的 Keysight DCA 时,为您提供示波器、抖动、TDR 和 眼图/模板测量功能。

N1010A FlexDCA Pro 现在可连接至:

• 86100D DCA-X 主机,其运行传统的 UI 或运行 FlexDCA。同时在您的 PC 和 DCA-X 本身下载和安装此软件。

• 86100C DCA-J 主机,其运行传统的 UI。确保其运行固化软件版本 A.10.83(从 86100C 支持页面免费下载)。

• N10xx DCA-M 产品,仪器本身无固化软件。

A.05.00 版本和更新版本要求操作系统为 Windows 7、Windows 8 或 Windows 10。用于最新版本的 32 和 64 位安装程序可从下面的下载链接获得。


对于 Windows XP 操作系统,应使用 A.04.5x,该版本可以从以前版本选项卡选择。

发布日期 版本 版本说明
2020-03-23 A.06.55.69 Adds support for N1030A/30B/40A modules, includes Feature Pack 2020

如何下载

  • Click the download button and save the upgrade file to a USB flash drive, LAN folder that will be available to the target machine, or directly to the target machine.

如何安装

  1. Close all open programs and applications
  2. Install latest Microsoft Windows updates
  3. Run the installation package, following all prompts and instructions
     

颁发许可证

  • 不要求具有许可证

支持文档

下载

安装于:

PC / Instrument

操作系统

  • Windows 10
  • Windows 7 64-bit

前提条件

  • Important! Install latest Microsoft Windows updates before installing this revision.
  • .Net requires updated certificates or it will not install. Alternatively, the target machine can be connected to a LAN with internet access so the certificate can be downloaded during the installation of FlexDCA.
     
  • Troubleshooting .NET Installation Issues on FlexDCA

支持的仪器

  • N1000A 86100D N109xx N107xx