ファームウェアをインストールするために必要な環境

  • LANカード内蔵のMicrosoft WindowsベースのPC
  • Windows NT 4.0、Windows 98、Windows 2000、Windows XP
  • PCやアナライザがネットワークに接続されていない場合は、クロスオーバ・ケーブル。クロス接続が可能なCATのRJ45ケーブル(例 Keysight部品番号8121-0545)を使用してください
  • CD-ROMドライブ

ファームウェアのダウンロードおよびインストール手順

VSA_Firmware_Update.exe」を選択してファームウェアをダウンロードし、「VSA Firmware Procedure」を選択して、以下の手順に従ってください。

  • ファームウェア・アップデート・パッケージをPCにダウンロードします。
  • 以前のファームウェア・アップデート・パッケージをPCからアンインストールします。
  • 新しいファームウェア・アップデート・パッケージをPCにインストールします。
  • ファームウェアをE4406Aにダウンロードします。

ファームウェアの機能拡張および変更点

  • 変更点の詳細は「VSAファームウェア履歴」を参照してください。
キーサイトは、最新のバグ修正とセキュリティパッチを含む、利用可能な最新バージョンを使用することをお勧めします。
リリース バージョン 内容
2007-08-13 A.10.08 CDP Measurement and Mod Accuracy (Reverse Link): Added support for when Bc/Bd = 1/15. CDP (HSDPA): Fixed issue were non-zero tHD-DPCCH causes incorrect beta values.
リリース バージョン
2007-08-13 A.10.08
内容
CDP Measurement and Mod Accuracy (Reverse Link): Added support for when Bc/Bd = 1/15. CDP (HSDPA): Fixed issue were non-zero tHD-DPCCH causes incorrect beta values.

ダウンロード方法

  • Click the Download button
  • Save the firmware file to your PC

ライセンス

  • ライセンス不要

インストール先: PC

OS

  • Windows XP
  • Windows 2000
  • Windows NT
  • Windows 95/98

前提知識

  • Microsoft Windows-based Personnel Computer with LAN card
  • Crossover cable if PC or analyzer is not connected to network. Use a CAT, RJ45 cable with cross pinning, Agilent p/n 8121-0545
  • CD-ROM drive

対象測定器

  • E4406A

ダウンロード方法

  • Click the Download button
    Save the firmware file to your PC

ライセンス

  • ライセンス不要

インストール先: PC

OS

  • Windows XP
  • Windows 2000
  • Windows NT
  • Windows 95/98

前提知識

  • Microsoft Windows-based Personnel Computer with LAN card
  • Crossover cable if PC or analyzer is not connected to network. Use a CAT, RJ45 cable with cross pinning, Agilent p/n 8121-0545
  • CD-ROM drive

対象測定器

  • E4406A

ダウンロード方法

  • See Documentation

インストール方法

  • See Documentation

ライセンス

  • ライセンス不要

インストール先: PC

OS

  • Windows XP
  • Windows 2000
  • Windows NT
  • Windows 95/98

前提知識

  • See Documentation

対象測定器

  • E4406A

ダウンロード方法

  • See Documentation

インストール方法

  • See Documentation

ライセンス

  • ライセンス不要

インストール先: PC

OS

  • Windows XP
  • Windows 2000
  • Windows NT
  • Windows 95/98

前提知識

  • ドキュメントはありません

ダウンロード方法

  • See Documentation

インストール方法

  • See Documentation

ライセンス

  • ライセンス不要

インストール先: PC

OS

  • Windows XP
  • Windows 2000
  • Windows NT
  • Windows 95/98

前提知識

  • See Documentation

対象測定器

  • E4406A

ダウンロード方法

  • See Documentation

インストール方法

  • See Documentation

ライセンス

  • ライセンス不要

インストール先: PC

OS

  • Windows XP
  • Windows 2000
  • Windows NT
  • Windows 95/98

前提知識

  • See Documentation

対象測定器

  • E4406A

ダウンロード方法

  • See Documentation

ライセンス

  • ライセンス不要

インストール先: PC

OS

  • Windows XP
  • Windows 2000
  • Windows NT
  • Windows 95/98

前提知識

  • See Documentation

対象測定器

  • E4406A

ダウンロード方法

  • See Documentation

インストール方法

  • See Documentation

ライセンス

  • ライセンス不要

インストール先: PC

OS

  • Windows XP
  • Windows 2000
  • Windows NT
  • Windows 95/98

前提知識

  • See Documentation

対象測定器

  • E4406A

ダウンロード方法

  • See Documentation

インストール方法

  • See Documentation

ライセンス

  • ライセンス不要

インストール先: PC

OS

  • Windows XP
  • Windows 2000
  • Windows NT
  • Windows 95/98

前提知識

  • See Documentation

対象測定器

  • E4406A

ダウンロード方法

  • See Documentation

インストール方法

  • See Documentation

ライセンス

  • ライセンス不要

インストール先: PC

OS

  • Windows XP
  • Windows 2000
  • Windows NT
  • Windows 95/98

前提知識

  • See Documentation

対象測定器

  • E4406A

ダウンロード方法

  • See Documentation

インストール方法

  • See Documentation

ライセンス

  • ライセンス不要

インストール先: PC

OS

  • Windows XP
  • Windows 2000
  • Windows NT
  • Windows 95/98

前提知識

  • See Documentation

対象測定器

  • E4406A

ダウンロード方法

  • See Documentation

インストール方法

  • See Documentation

ライセンス

  • ライセンス不要

インストール先: PC

OS

  • Windows XP
  • Windows 2000
  • Windows NT
  • Windows 95/98

前提知識

  • See Documentation

対象測定器

  • E4406A

ダウンロード方法

  • See Documentation

インストール方法

  • See Documentation

ライセンス

  • ライセンス不要

インストール先: PC

OS

  • Windows XP
  • Windows 2000
  • Windows NT
  • Windows 95/98

前提知識

  • See Documentation

対象測定器

  • E4406A
SHOW MORE