这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

N5393 PCI Express 电气性能验证和一致性测试软件与 30 天试用许可证

发布日期 版本 版本说明

免费试用

2019-07-19 04.31 For: D9040PCIC models, S-, V-, and Z-Series oscilloscopes, 90000 X-, Q-, A-, and UXR-Series oscilloscopes (Infiniium SW >=6.00.00701, Windows 7 or 10 os). See Previous Versions tab above for: N5393D/E, N5393B/C, earlier oscilloscopes, Windows XP os.

如何下载

  • Click the download button and save the file to a temporary directory on your oscilloscope.

如何安装

  • On the oscilloscope, open (execute) the downloaded file, and follow the on-screen installation instructions. 

颁发许可证

支持文档

下载

安装于:

Instrument

操作系统

  • Windows 7
  • Windows 10

前提条件

  • 无此信息

支持的仪器

  • Please see the release notes under Supporting Documentation.