Problem Description:
The “10071517_1.xsvf” firmware that released through service note 3070-82 for supporting new NEC 2Mx8bits SRAM on Control XTP cannot perform ‘data polling’ in flash ISP test.

Solution:
The new control XTP firmware version “11060116_1.xsvf” is to solve the above issue and it is backward compatible for both the old NEC 4Mx4bit SRAM and the NEC 2Mx8bit SRAM.
Please refer to Service Note 3070-85 for details.


Installation Procedure:

  1. Download the “xtp_110601116_1.xsvf” ” file.
  2. Copy it into the “lib” directory “C:\Keysight_ICT\lib” on your controller
  3. Locate the file “C:\Keysight_ICT\lib\xtp.xsvf” and rename it to other name.
  4. Rename the file “xtp_110601116_1.xsvf” to “xtp.xsvf”
  5. Perform the update as according to Release Note 3070-85.
Keysight는 가능한 최신 버전을 사용하는 것을 권장하며, 최신 버전에는 현재 사용 가능한 가장 최신 버그 수정 및 보안 패치가 포함되어 있습니다.
릴리스 날짜 버젼 버전 설명
2011-06-15 11060116_1 Control XTP driver version 11060116_1.xsvf
릴리스 날짜 버젼
2011-06-15 11060116_1
Version Description
Control XTP driver version 11060116_1.xsvf

다운로드 방법

  • See Above

설치 방법

  • See Above

라이센스

  • Does Not Require a License

Installs on: PC

운영 체제

  • Windows XP

선결 조건

  • See Above

지원되는 계측기

  • See Above
사용 가능한 소프트웨어 버전이 없습니다.
SHOW MORE