検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Control XTPドライバ・バージョン09022517_1.xsvf


症状:
"Test 6, Subset 0" に対して不合格と診断され、"FPGA firmware error" というエラー・メッセージが表示される

問題の概要:
Control XTPカードに実装されているNEC 4Mx4ビットSRAM(パーツ番号:1818-8683)は廃止になりました。NEC 2Mx8ビットSRAM(パーツ番号:1819-0563)と交換してください。新しいNEC 2Mx8ビットSRAMは、2010年5月より出荷を開始する最新のControl XTPカード上に実装される予定です。

ソリューション:
最新のControl XTPを使用する前に、09022517_1ドライバをインストールしてください。詳細については、サービス・ノート3070-82を参照してください。


インストール手順:

  1. "09022517_1.zip"ファイルをダウンロードします。
  2. "C:\Agilent_ICT\lib"ディレクトリにファイルを保存します。
  3. ファイル"C:\Agilent_ICT\lib\xtp.xsvf"を検索し、"xtp_backup.xsvf"に名前を変更します。
  4. "09022517_1.zip"ファイルを解凍し、"09022517_1.xsvf"という名前のファイルを検索します。
  5. ファイル"09022517_1.xsvf"の名前を"xtp.xsvf"に変更します。
  6. リリース・ノート3070-82に従ってアップデートを実行します。

過去のバージョンはありません