您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

N9020A MXA 信號分析儀軟體

請注意:

  • 執行 Windows 7 作業系統的儀器 - 請參見下面的目前版本標籤
  • 執行 Windows XP 作業系統的儀器 - 請參見下面的先前版本標籤

如需查詢所安裝的作業系統,請參見儀器背板的正版軟體標籤(COA)。

發佈日期 版本 版本說明
2019-08-12 A.24.57 Downloadable installation file of the latest software version for instruments running the Windows 7 & 10 operating system.

如何下載

  • If your analyzer is connected to the network, download the software update package directly onto the analyzer and run the file.
  • Otherwise, download the package onto your PC and transfer the file to the analyzer using a USB storage device.
  • Note: Do not run the instrument software executable file on your personal computer. It must be run on the analyzer that is being updated.

如何安裝

授權

支援文件