이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

E5071C-TDR 펌웨어 및 어플리케이션 소프트웨어 업데이트

개요

이 페이지에서 설명하는 소프트웨어는 다음과 같은 기능을 제공합니다.

  1. E5071C ENA 네트워크 분석기에 TDR 어플리케이션을 설치/업데이트합니다.
  2. 외부 PC로 E5071C ENA 네트워크 분석기에 설치된 TDR 어플리케이션을 원격으로 제어합니다.

1. E5071C용 펌웨어 및 TDR 어플리케이션 업데이트 지침을 다운로드하십시오.

  1. E5071C 펌웨어 개정판 파일 E5071C-TDR 어플리케이션 소프트웨어를 컴퓨터 하드 드라이브의 임시 디렉터리(예: C:TEMP)에 복사합니다.경고: B.xx.xx 버전은 Windows 7용 E5071C에만 적용됩니다. Windows XP용 E5071C에는 A.xx.xx 버전을 사용하십시오. Windows XP용 E5071C에 B.xx.xx 버전을 설치하지 마십시오.
  2. 임시 디렉터리로 이동한 후 .exe 파일을 더블 클릭하여 압축을 해제합니다.
  3. E5071C-TDR 펌웨어 및 어플리케이션 업데이트 지침을 따라 설치를 수행합니다.

2. TDR 어플리케이션 원격 제어 지침을 PC에 다운로드합니다.

  1. 애질런트 IO Libraries Suite 파일이 설치되지 않은 경우, 컴퓨터 하드 드라이브의 임시 디렉터리(예: C:TEMP)에 복사한 후 PC에 설치합니다.
  2. 장치가 Windows XP용 E5071C인 경우, 개정판 A.01.xx를 다운로드합니다. Windows 7 사용자는 개정판 B.02.xx를 다운로드합니다.
    PC 운영 체제에 따라 32비트 버전 또는 64비트 버전의 "E5071C-TDR 원격 제어 소프트웨어"를 선택한 후 파일을 컴퓨터 하드 드라이브의 임시 디렉터리(예: C:TEMP)에 복사합니다.
  3. 임시 디렉터리로 이동한 후 .exe 파일을 더블 클릭하여 압축을 해제합니다.
  4. PC에 E5071C-TDR 어플리케이션 설치 지침을 따라 설치를 수행합니다.

참고:

  • 동일한 개정 버전의 E5071C-TDR 어플리케이션 소프트웨어를 E5071C ENA 네트워크 분석기에도 설치해야 합니다.
  • E5071C-TDR 원격 제어 소프트웨어를 설치하기 전에 IO libraries Suite 16.1.14931.0을 설치해야 합니다.
  • Windows 7용 E5071C와 Windows XP용 E5071C를 모두 사용하는 경우, 한 PC에 TDR 원격 제어 어플리케이션 개정판 A와 B를 모두 설치할 수 있습니다. 연결된 E5071C에 해당하는 버전의 원격 제어 소프트웨어를 사용하십시오. 예를 들어 Windows 7용 E5071C로 제어하려면 TDR 원격 제어 어플리케이션 개정판 B를 실행합니다.

TDR 어플리케이션 수정 버전 A.01.01에서 알려진 문제

  • 영점 레벨을 음수 값으로 설정하면 Eye 다이어그램 측정이 올바로 작동하지 않습니다.
    오른쪽 하단 목록에 표시되는 일부 측정 파라미터가 올바르지 않습니다.
릴리스 날짜 버젼 버전 설명
2018-10-01 B.02.05 E5071C-TDR Application Software Revision B.02.05 (For E5071C with Windows 7 and Windows 10)

다운로드 방법

  • Click the download button and save the file to a temporary directory on your PC (or instrument).

설치 방법

라이센스

  • 라이센스 필요 없음

지원 문서