Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

U1281A/U1282A Firmware Update

Always update your handheld digital multiemeter with the latest firmware to maximize the performance of the instrument. Please follow all the instructions below step-by-step to ensure the firmware installation is successful.

Data de lançamento Versão Descrição da Versão
2017-01-19 1.05 Disable DC Filter during measurement at ACmv mode.

Como Baixar

  1. Unzip the zip file to a folder.
  2. Go to folder PL2303_XPVistaWin7_Driver, click on the PL2303_XPVistaWin7Driver. Exe to install the U1173B IR-USB cable driver.
  3. Double click the Setup.exe file to install the program.

Como Instalar

  1. Connect the multimeter to your PC via the U1173B IR-USB connectivity cable and turn on the multimeter.
  2. Go to Start > All Programs > Keysight Technologies > Keysight U1281A U1282A Firmware Update > Keysight U1281A U1282A Firmware Update (Version 1.05).
  3. Click

Licenciamento

  • Não Requer Licença

Documentação de suporte

Download

Instale em:

Instrument

Sistema Operacional

  • Windows XP SP3
  • Windows 7 SP1
  • Windows Vista SP2
  • Windows 2000 SP4

Pré-requisitos

  • System Requirements: Intel Pentium 4, 1GHz or equivalent, 512MB RAM, 1GB HDD free space
    Operating Systems: Windows 2000 SP4, Windows XP SP3, Windows Vista SP2, Windows 7 SP1
    Required accessory: U1173B IR-USB Connectivity Cable

Instrumentos Compatíveis

  • U1281A, U1282A