検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

RFパワー・メータ用IVI測定器ドライバ

Keysightの全測定器ドライバのリストについては、www.keysight.com/find/driversをご覧ください。

このドライバ・ダウンロードでは、IVI-CおよびIVI-COMのドライバ・コンポーネントをインストールします。

Keysightの測定器ドライバを使用するには、Keysight IOライブラリ・スイートもインストールする必要があります。IOライブラリ・スイートの最新リリースは、 www.keysight.com/find/iosuiteからダウンロードできます。

現在のバージョンの詳細
バージョン 3.7.2.0
サポート対象モデル U2021XA, U2022XA, N1912A, N1911A, N8262A, E9325A, E9326A, E9327A, N1921A, N1922A, U2000A, U2001A, U2002A, U2004A, U2001H, U2001B, U2000H, U2000B, U2002H, U2002B, E4416A, E4417A, E4418B, E4419B, 8481A, 8482A, 8483A, 8485A, 8487A, 8481B, 8482B, 8481H, 8482H, 8487D, 8485D, 8481D, N1913A, N1914A, N432A, U8481A, U8485A
IOライブラリの必要なバージョン 15.5 以上
ドライバのタイプとバージョン IVI-C (32ビット)
IVI-COM (32ビット)
サポート対象のIVIクラス IviPwrMeter 1.0
IviDriver 1.0
IVI共有コンポーネントの最小バージョン 1.5.1.0 

Driver type: IVI-C (32-bit/64-bit), IVI-COM (32-bit/64-bit), MATLAB (32-bit only)

IVI class support: IviDriver 2.1, IviPwrMeter 4.7

IVI Generation: IVI-2014
 

リリース バージョン 内容
2018-10-16 1.3.4.0 Added Support for U2053XA, U2063XA, L2051XA, L2061XA, L2052XA, L2062XA, L2053XA, L2063XA

ダウンロード方法

  1. Click the Download button.
  2. Select the appropriate executable file.
  3. Choose Run.

インストール方法

  • Run the downloaded installer.

ライセンス

  • ライセンス不要

説明資料

ダウンロード

インストール:

PC

OS

  • Windows 8
  • Windows 7
  • Windows XP
  • Windows 10

前提条件

対象測定器

  • E4416A, E4417A, E4418B, E4419B, N1911A, N1912A, N8262A, N1913A, N1914A, N1921A, N1922A, 8481A, 8482A, 8483A, 8485A, 8487A, 8481B, 8482B, 8481H, 8482H, 8487D, 8485D, 8481D, E9325A, E9326A, E9327A, U2000A, U2000B, U2000H, U2001A, U2001H, U2002A, U2002B, U2002H, U2004A, U2001B, N432A, U2021XA, U2022XA, U8481A, U8485A, U8487A, U8488A, U8489A, U2041XA, U2042XA, U2043XA, U2044XA, U2049XA, U2053XA, U2063XA, L2051XA, L2061XA, L2052XA, L2062XA, L2053XA, L2063XA

関連リンク