U8903B Firmware
Download the latest version of firmware for the optimum performance and latest features on the U8903B Performance Audio Analyzer.
Дата выпуска | Версия | Описание версии |
---|---|---|
2018-04-04 | 3.5.1801.1401 | U8903B Firmware, Version 3.5.1801.1401 contains bug fixes and some enhancement. |
Как загрузить
- Download and save the firmware file into a USB drive.
Как установить
- Please refer to the U8903B firmware upgrade procedures.
- U8903B Firmware Upgrade procedures
Лицензии
- Лицензия не требуется
Сопроводительная документация
Загрузить
Устанавливается на:
Instrument
Операционная система
- Windows CE
Предварительные условия
- Информация недоступна
Поддерживаемые приборы
- U8903B