这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

Keysight VEE Pro 软件

Keysight VEE 9.33 提供 30 天试用版。
 

点击此处,下载 Keysight VEE 学生版。本版本仅供学生使用。点击此处,下载 VEE Runtime
 

要想下载 Keysight VEE 的以往版本,请访问 Keysight VEE 档案


如果您正在使用 Keysight VEE 与仪器进行通信,请下载 Keysight IO 程序库套件。
 

发布日期 版本 版本说明
2013-11-27 9.32 This self-extracting file contains Keysight VEE Pro 9.32. If you wish to use VEE Pro 9.32 to control instruments, you also need IO Libraries Suite.
下载

安装于:

PC

操作系统

  • Windows 7
  • Windows Vista
  • Windows XP SP3

前提条件

  • 无此信息

支持的仪器

  • Not Applicable
2011-11-11 9.3 This self-extracting file contains Keysight VEE Pro 9.3. If you wish to use VEE Pro 9.3 to control instruments, you also need IO Libraries Suite 15.1 or higher.
下载

安装于:

PC

操作系统

  • Windows 7
  • Windows Vista
  • Windows XP SP3

前提条件

  • See Above

支持的仪器

  • Not Applicable
2010-04-15 9.2 This self-extracting file contains Keysight VEE Pro 9.2. If you wish to use VEE Pro 9.2 to control instruments, you also need IO Libraries Suite 15.1 or higher.

如何下载

  • See Documentation

如何安装

  • See Documentation

颁发许可证

  • 要求具有许可证

支持文档

修补程序/软件补丁

附加的软件/实用程序

下载

安装于:

PC

操作系统

  • Windows 7
  • Windows Vista
  • Windows XP SP3

前提条件

  • See Above

支持的仪器

  • Not Applicable
2008-10-27 9.0 This self-extracting file contains Keysight VEE Pro 9.0. If you wish to use VEE Pro 9.0 to control instruments, you also need IO Libraries Suite 15.1 or higher.
下载

安装于:

PC

操作系统

  • Windows Vista
  • Windows XP SP3
  • Windows XP SP2
  • Windows XP
  • Windows 2000

前提条件

  • See Above