这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

Keysight 86100-400 软件下载

此软件下载可以与 Microsoft® Office 2003、2007 或 2010 配合使用。

86100C DCA-J 必须已经安装了固化软件 A.08.00(或更高版本)。

发布日期 版本 版本说明
2018-04-23 A.05.06a Microsoft (R) Office Excel 2007 or 2010

如何下载

  • 1. Click the Download button.
    2. Select your preferred language and click Download.
    3. Save the .zip file to a USB memory stick or PC.

如何安装

  • 1. Copy the zipped file to the PC that will control the 86100C/D via LAN or GPIB.
    2. Unzip the file and save to the desired location.
    4. Open the HELP PDF and refer to the Installation section for help on configuring and using the application.

颁发许可证

  • 不要求具有许可证
下载

安装于:

PC

操作系统

  • Microsoft Office 2007
  • Microsoft Office 2010

前提条件

  • Microsoft Office Excel 2007 or 2010

支持的仪器

  • 86100C 86100D