Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

4268A 120Hz/1kHz Capacitance Meter Firmware Upgrade

Firmware Installation Procedure:

1. Make a new folder for installing the firmware installation program.

2. Make a copy of the install program loader.exe and the firmware fw_0105.m

3. Update the 4268A firmware according to the following procedure. (Procedure is same as 4288A.)

Дата выпуска Версия Описание версии
2008-05-19 1.05 4268A Firmware Upgrade Revision 1.05

Как загрузить

  • Click the download button and save the file to a temporary directory on your PC (or instrument).

Как установить

Лицензии

  • Лицензия не требуется

Сопроводительная документация

Загрузить

Устанавливается на:

PC / Instrument

Операционная система

  • Windows NT
  • Windows 95/98

Предварительные условия

Поддерживаемые приборы

  • 4268A