您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

光波元件分析儀軟體

下載檔案包括:

  • LCAInstaller.msi - LCA 升級和遠端控制軟體
  • LCARemoteClientInstaller.msi - 在 PC 上運作的 LCA 遠端控制軟體

讓 N4374B 能夠調整 LCA 軟體,使其相容於更新後的 E5071C ENA 韌體:

  1. 從 “Hotfixes / Software Patch” 下載檔案
  2. 根據已安裝的 ENA 韌體版本,從已歸檔的檔案中選擇正確版本的 LCA 調適檔:
    - 選擇 ENA 應用軟體功能表中的 “Instr. State/System/Firmware Revision”,以便查看版本。
    - 從已歸檔的檔案中選擇最高版本序號為 x.yy(等於或低於 ENA 韌體版本)的 “Adapt_LCA_to_ENA-FW_x.yy.exe” 檔。
  3. 在 LCA 系統中執行正確版本的 “Adapt_LCA_to_ENA-FW_x.yy.exe”,並按照指示操作。
發佈日期 版本 版本說明
2019-02-01 3.2.4.0 Lightwave Component Analyzer and PC client for Windows 7 and Windows 10. See "Previous Versions" for legacy OS.

如何下載

  1. Uninstall any existing LCA software using the Windows

如何安裝

  • To install the LCA software:
    1. For N4373B, N4373C, N4374B, N4375B, N4376B
      Copy the LcaWin7Installer_N437xC.exe program to any directory you want on the LCA hard disk
    2. For N4373D, N4375D, N4376D, N4373E, N4375E, N4376E
      Copy the LcaWin7Installer_N437xD.exe program to any directory you want on the LCA hard disk
    3. Double-click the LCAWin7Installer executable and follow the installation instructions
  • To install the PC remote client:
    1. Copy the LcaRemoteClientInstaller.exe to the target PC you want to control the LCA with
    2. Double-click the LcaRemoteClientInstaller.exe icon and follow the installation instructions
    3. After successful installation, if you would like more details on how to remote control the LCA, go to the Programmer’s Guide

授權

  • 不需要授權

支援文件

修補程式/軟體修訂檔

下載

安裝於:

PC / Instrument

作業系統

  • Windows 7
  • Windows 10

必備檔案

  • 無相關資訊

支援的儀器

  • Please use "LcaWin7Installer_N437xC.exe" for N4373B, N4373C, N4374B, N4375B, N4376B | Please use "LcaWin7Installer_N437xD.exe" for N4373D, N4375D, N4376D, N4373E, N4375E, N4376E