这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

光波元器件分析仪软件

下载文件包括:

  • LCAInstaller.msi――LCA 升级和远程控制软件
  • LCARemoteClientInstaller.msi――在 PC 上运行的LCA 远程控制软件

对于 N4374B――用于使 LCA 软件与更新的 E5071C ENA 固化软件相匹配:

  1. 从“修补程序/软件补丁”上下载文件
  2. 根据已安装的 ENA 固化软件版本,从存档文件中选择正确版本的 LCA 适应文件:
    - 通过选择 ENA 应用软件菜单中的“Instr. State/System/Firmware Revision”,可以查看版本。
    – 从存档文件中选择最高版本号为 x.yy(等于或低于 ENA 固化软件版本)的“Adapt_LCA_to_ENA-FW_x.yy.exe”文件。
  3. 在 LCA 系统中执行正确版本的“Adapt_LCA_to_ENA-FW_x.yy.exe”,并按照指示操作。
发布日期 版本 版本说明
2019-02-01 3.2.4.0 Lightwave Component Analyzer and PC client for Windows 7 and Windows 10. See "Previous Versions" for legacy OS.

如何下载

  1. Uninstall any existing LCA software using the Windows

如何安装

  • To install the LCA software:
    1. For N4373B, N4373C, N4374B, N4375B, N4376B
      Copy the LcaWin7Installer_N437xC.exe program to any directory you want on the LCA hard disk
    2. For N4373D, N4375D, N4376D, N4373E, N4375E, N4376E
      Copy the LcaWin7Installer_N437xD.exe program to any directory you want on the LCA hard disk
    3. Double-click the LCAWin7Installer executable and follow the installation instructions
  • To install the PC remote client:
    1. Copy the LcaRemoteClientInstaller.exe to the target PC you want to control the LCA with
    2. Double-click the LcaRemoteClientInstaller.exe icon and follow the installation instructions
    3. After successful installation, if you would like more details on how to remote control the LCA, go to the Programmer’s Guide

颁发许可证

  • 不要求具有许可证

支持文档

修补程序/软件补丁

下载

安装于:

PC / Instrument

操作系统

  • Windows 7
  • Windows 10

前提条件

  • 无此信息

支持的仪器

  • Please use "LcaWin7Installer_N437xC.exe" for N4373B, N4373C, N4374B, N4375B, N4376B | Please use "LcaWin7Installer_N437xD.exe" for N4373D, N4375D, N4376D, N4373E, N4375E, N4376E