検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

33220Aおよび33250A用任意波形ライブラリ

Free Arbitrary Waveform Library

電気・電子機器業界で一般的に良く使用される21種類の波形を収録しています。設計開発、製造試験のどちらでも、このフリー任意波形ライブラリを使って試験に必要な波形が簡単に再現できます。 ライブラリの波形をそのまま使うことも、編集してお客様のテストに必要な波形を作成することも可能です。一から波形を作成する手間を省き、お客様のテスト工数の削減をいたします。

波形ライブラリ:

  1. DTMF_0 : DTMF(デュアルトーンマルチ周波数) 0番
  2. DTMF_9 : DTMF(デュアルトーンマルチ周波数) 9番
  3. Full Recftify : 全波整流波形
  4. Half Rectify : 半波整流波形
  5. Gausian : ガウシアンパルス
  6. PSK : 180°の位相変調波形 (正弦波)
  7. Ringing Square : 正弦波のリンギングを重畳した方形波
  8. SCR : SCR波形
  9. Trapezoid : 台形波
  10. Staircase : 階段波形
  11. RS-232 : “Keysight”のシリアル・ビットストリーム
  12. ISO7637-2 TP1 : ISO7632-2に基づくテスト波形1
  13. ISO7637-2 TP2a : ISO7632-2に基づくテスト波形2a
  14. ISO7637-2 TP2b : ISO7632-2に基づくテスト波形2b
  15. ISO7637-2 TP3a : ISO7632-2に基づくテスト波形3a
  16. ISO7637-2 TP3b : ISO7637-2に基づくテスト波形3b
  17. ISO7637-2 TP4 : ISO7637-2に基づくテスト波形4
  18. ISO7637-2 TP5a : ISO7637-2に基づくテスト波形5a
  19. ISO7637-2 TP5b : ISO7637-2に基づくテスト波形5b
  20. ISO16750-2 V Reset : ISO16750-2に基づくリセット・テスト波形
  21. ISO16750-2 Starting Profile : ISO16750-2に基づく始動時波形

DTMF 0 Waveform

Ringing Square Waveform

ライブラリのダウンロード:

  1. 以下のリンクを右クリックして、”対象をファイルに保存”を選択
  2. ファイルを”デスクトップ”などに保存
  3. ファイルを解凍
  4. IntuiLink Waveform Editorからライブラリを開く
  5. 33220Aあるいは33250Aに波形を転送
リリース バージョン 内容
2008-03-20 n/a Arbitrary Waveform Library

ダウンロード方法

  • See Above

インストール方法

  • See Above

ライセンス

  • ライセンス不要
ダウンロード

インストール:

PC / Instrument

前提条件

  • Agilent s Intuilink Waveform Editor

対象測定器

  • 33210A, 33220A and 33250A