Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Acqiris Broadband Digitizers Using 89600 Series VSA Software

Keysight VSA Image

Troubleshooting and evaluation of broadband signals requires high system bandwidth and high dynamic range. Starting with version 8.0 the 89601A Vector Signal Analysis Software works with the Keysight Acqiris 10-bit and 12-bit CompactPCI broadband digitizers via the Acqiris VSA server. Note: that this server only supports 89601A revisions 8.0 to 12.0.

  • U1065A - 10-bit Digitizer
  • U1066A - 12-bit Digitizer
Дата выпуска Версия Описание версии
2010-08-19 2.03 Driver file available for download...

Как загрузить

  • Информация недоступна

Как установить

  • Информация недоступна

Лицензии

  • Лицензия не требуется

Сопроводительная документация

Загрузить

Устанавливается на:

PC

Операционная система

  • Windows XP
  • Windows 7 32-bit

Предварительные условия

  • Информация недоступна

Поддерживаемые приборы

  • U1065A, U1066A, 89601A VSA software (versions 8.0 to 12.0)