Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Acqiris Broadband Digitizers Using 89600 Series VSA Software

Keysight VSA Image

Troubleshooting and evaluation of broadband signals requires high system bandwidth and high dynamic range. Starting with version 8.0 the 89601A Vector Signal Analysis Software works with the Keysight Acqiris 10-bit and 12-bit CompactPCI broadband digitizers via the Acqiris VSA server. Note: that this server only supports 89601A revisions 8.0 to 12.0.

  • U1065A - 10-bit Digitizer
  • U1066A - 12-bit Digitizer
Data de lançamento Versão Descrição da Versão
2010-08-19 2.03 Driver file available for download...

Como Baixar

  • Informação Não Disponível

Como Instalar

  • Informação Não Disponível

Licenciamento

  • Não Requer Licença

Documentação de suporte

Download

Instale em:

PC

Sistema Operacional

  • Windows XP
  • Windows 7 32-bit

Pré-requisitos

  • Informação Não Disponível

Instrumentos Compatíveis

  • U1065A, U1066A, 89601A VSA software (versions 8.0 to 12.0)