이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

Acqiris Broadband Digitizers Using 89600 Series VSA Software

Keysight VSA Image

Troubleshooting and evaluation of broadband signals requires high system bandwidth and high dynamic range. Starting with version 8.0 the 89601A Vector Signal Analysis Software works with the Keysight Acqiris 10-bit and 12-bit CompactPCI broadband digitizers via the Acqiris VSA server. Note: that this server only supports 89601A revisions 8.0 to 12.0.

  • U1065A - 10-bit Digitizer
  • U1066A - 12-bit Digitizer
릴리스 날짜 버젼 버전 설명
2010-08-19 2.03 Driver file available for download...

다운로드 방법

  • 사용 가능한 정보 없음

설치 방법

  • 사용 가능한 정보 없음

라이센스

  • 라이센스 필요 없음

지원 문서

다운로드

설치 위치:

PC

운영 체제

  • Windows XP
  • Windows 7 32-bit

사전 조건

  • 사용 가능한 정보 없음

지원되는 계측기

  • U1065A, U1066A, 89601A VSA software (versions 8.0 to 12.0)