検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Acqiris Broadband Digitizers Using 89600 Series VSA Software

Keysight VSA Image

Troubleshooting and evaluation of broadband signals requires high system bandwidth and high dynamic range. Starting with version 8.0 the 89601A Vector Signal Analysis Software works with the Keysight Acqiris 10-bit and 12-bit CompactPCI broadband digitizers via the Acqiris VSA server. Note: that this server only supports 89601A revisions 8.0 to 12.0.

  • U1065A - 10-bit Digitizer
  • U1066A - 12-bit Digitizer
リリース バージョン 内容
2010-08-19 2.03 Driver file available for download...

ダウンロード方法

  • ドキュメントはありません

インストール方法

  • ドキュメントはありません

ライセンス

  • ライセンス不要

説明資料

ダウンロード

インストール:

PC

OS

  • Windows XP
  • Windows 7 32-bit

前提条件

  • ドキュメントはありません

対象測定器

  • U1065A, U1066A, 89601A VSA software (versions 8.0 to 12.0)