Voici la page que nous pensons que vous vouliez. Voir les résultats de la recherche au lieu:

 

Discuter avec un expert

Acqiris Broadband Digitizers Using 89600 Series VSA Software

Keysight VSA Image

Troubleshooting and evaluation of broadband signals requires high system bandwidth and high dynamic range. Starting with version 8.0 the 89601A Vector Signal Analysis Software works with the Keysight Acqiris 10-bit and 12-bit CompactPCI broadband digitizers via the Acqiris VSA server. Note: that this server only supports 89601A revisions 8.0 to 12.0.

  • U1065A - 10-bit Digitizer
  • U1066A - 12-bit Digitizer
Date de mise en circulation Version Description de la version
2010-08-19 2.03 Driver file available for download...

Comment télécharger

  • Information non-disponible

Comment installer

  • Information non-disponible

Autorisation d'exploitation

  • Ne requiert aucune licence

Document d'appui

Téléchargez

S'installe sur:

PC

Système d'exploitation

  • Windows XP
  • Windows 7 32-bit

Préalables

  • Information non-disponible

Instruments appuyés

  • U1065A, U1066A, 89601A VSA software (versions 8.0 to 12.0)