这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

使用89600系列VSA软件的Keysight Acqiris宽带数字转换器

要对宽带信号进行故障诊断和测试,必须使用具有高系统带宽和高动态范围的测量仪器。从8.0版本开始,89600系列矢量信号分析软件将可与Keysight Acqiris 10位和12位CompactPCI宽带数字转换器配合使用,从而减少测量时间,最大限度地提高用户工作效率。

Keysight VSA Image

发布日期 版本 版本说明
2010-08-19 2.03 Driver file available for download...
下载

安装于:

PC

操作系统

  • Windows XP
  • Windows 7 32-bit

前提条件

  • 无此信息

支持的仪器

  • U1065A, U1066A, 89601A VSA software (versions 8.0 to 12.0)