이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

34970A 및 34980A – 버전 1.0.0용 BenchLink Data Logger Pro 소프트웨어 다운로드

BenchLink Data Logger Pro를 설치하려면 먼저 해당 시스템에 키사이트 IO Libraries(버전 14.1 이상)가 설치되어 있어야 합니다. 키사이트 IO Libraries는 ADN 웹사이트 www.keysight.com/find/adn에서 다운로드할 수 있습니다.

이 소프트웨어는 완전 기능을 갖추고 있으며 소프트웨어 라이센스가 필요하기 전 30일 동안 사용할 수 있습니다.

시스템 요구사항:

  • 운영 체제: Windows Vista, 2000 SP4, XP SP 2
  • 컨트롤러: Pentium® 4, 800MHz 이상 권장, 최소: Pentium III, 500MHz
  • RAM: 256MB 이상 권장, 최소 128MB
  • 디스크 공간: 200MB 권장, 최소 100MB
  • 디스플레이: 1024x768 해상도, 256 컬러
  • 키사이트 IO Libraries 버전 14.1 이상(계측기에 포함된 CD 또는 ADN에서 다운로드)
  • Adobe® Acrobat® Reader V5.0 이상 (설명서 보기)
  • 34980A 펌웨어 개정판 2.18 이상 (아래 펌웨어 업데이트 참조)

런타임 소프트웨어 구성요소 포함(다운로드에 포함):

  • Microsoft .NET V2.0
  • Microsoft 데이터 액세스 구성요소 V2.8 SP1

Adobe, Adobe 로고, Acrobat 및 Acrobat 로고는 Adobe Systems Incorporated의 상표입니다.

참고: 이 소프트웨어를 30일 이상 사용하려면 소프트웨어 라이센스를 구입해야 합니다. 34970A와 함께 사용할 소프트웨어 라이센스용으로 34830A를, 34980A와 함께 사용할 소프트웨어 라이센스용으로 34832A를 구입하십시오.

릴리스 날짜 버젼 버전 설명
2010-12-21 3.00.01 34830A/34832A BenchLink Data Logger Pro 3.00.01
다운로드

설치 위치:

PC

운영 체제

  • Other Windows

사전 조건

  • BenchLink Data Logger Pro installation requires Agilent IO Libraries to be installed on your machine version 14.1 or later

지원되는 계측기

  • 34830A, 34832A

관련 링크