検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Keysight 82357B PC ドライバ

Keysight 82357B は、高速 USB 2.0 でできており、素晴らしい読取り性能を可能にする高速転送レートの PC ドライバです。 82357B は、USB 1.1 との下位互換性を有し、Keysight 82357B ドライバがインストールされた Keysight 82357A と直接置き換えることができます。 ドライバをインストールする前に、あなたの PC が最低 Microsoft® Windows® 2000/XP プロフェッショナルを搭載し、最新バージョンの Keysight IO ライブラリ・スイート 14.2 がインストールされていることをお確かめください。

82357B ドライバを入手するには、このページのリンクをクリックし、そのファイルをあなたの PC のハード・ディスクの適当な場所にセーブします。 つぎに、82357B_setup.exe ファイルをダブル・クリックしてインストーラを走らせます。 その後は、スクリーンに表示されるインストラクションに従ってドライバをインストールします。 ひとたびインストールが完了すると、82357B は正常に動作します。

≪まとめ≫
下記のドライバは82357BをIO Libraries Suite 14.2でご利用になる際に必要なドライバです。
82357B をIO Libraries Suite 14.2 より新しいバージョン(15.0以降)でご利用いただく場合、IO Libraries Suite本体に82357Bのドライバが含まれますので下記ドライバは不要です。
なお、IO Libraries Suite 14.2 は、Windows XPまでの対応です。
Windows 7でご利用になるにはIO Libraries Suite 15.5以降をインストールしていただきますようお願いいたします。

Microsoft および Windows は、マイクロソフト社の米国における登録商標です。 

過去のバージョンはありません