検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Keysight 82357B PC ドライバ

Keysight 82357B は、高速 USB 2.0 でできており、素晴らしい読取り性能を可能にする高速転送レートの PC ドライバです。 82357B は、USB 1.1 との下位互換性を有し、Keysight 82357B ドライバがインストールされた Keysight 82357A と直接置き換えることができます。 ドライバをインストールする前に、あなたの PC が最低 Microsoft® Windows® 2000/XP プロフェッショナルを搭載し、最新バージョンの Keysight IO ライブラリ・スイート 14.2 がインストールされていることをお確かめください。

82357B ドライバを入手するには、このページのリンクをクリックし、そのファイルをあなたの PC のハード・ディスクの適当な場所にセーブします。 つぎに、82357B_setup.exe ファイルをダブル・クリックしてインストーラを走らせます。 その後は、スクリーンに表示されるインストラクションに従ってドライバをインストールします。 ひとたびインストールが完了すると、82357B は正常に動作します。

≪まとめ≫
下記のドライバは82357BをIO Libraries Suite 14.2でご利用になる際に必要なドライバです。
82357B をIO Libraries Suite 14.2 より新しいバージョン(15.0以降)でご利用いただく場合、IO Libraries Suite本体に82357Bのドライバが含まれますので下記ドライバは不要です。
なお、IO Libraries Suite 14.2 は、Windows XPまでの対応です。
Windows 7でご利用になるにはIO Libraries Suite 15.5以降をインストールしていただきますようお願いいたします。

Microsoft および Windows は、マイクロソフト社の米国における登録商標です。 

リリース バージョン 内容
2007-05-08 n/a ファイルを指定のフォルダに保存して、そこでsetup.exeを実行します。

ダウンロード方法

  • Click the download link and save the installer.

インストール方法

  • Run the downloaded installer.

ライセンス

  • ライセンス不要