U1602A/U1604A手持式数字示波器固化软件安装指南

使用最新的固化软件更新您的手持式示波器,使它发挥最大性能。如果您是第一次安装固化软件,请按照指南中的步骤逐步进行,以确保固化软件成功安装。如果您已经非常熟悉安装固化软件的方法,可以直接选择以下链接进行升级。

按照以下步骤下载固化软件:

第 1 步:下载并运行集成安装程序(Integrated Installer)或固化软件加载器(Firmware Loader)文件。如果下载并运行的是集成安装程序,那么 PC Link 软件、固化软件加载器和 USB 驱动程序都将被安装上。如果选择并安装的是固化软件加载器,就会只安装固化软件加载器和 USB 驱动程序。此步操作足够帮助您升级到最新的固化软件。

第 2 步: 在下载了 U1600A USB 驱动程序和固化软件加载器之后,请继续完成以下操作:

  1. 确保仪器和 PC 机已经断开。
  2. 根据下列文档和下载(Documents & Downloads )区中的序列号,选择正确的固化软件版本,并将其保存到您的电脑桌面上或选择的文件夹中。

注释: 请检查仪器序列号,如果序列号的最后4位小于1000,则需要安装固化软件版本A。(如序列号:KR46x00001-KR46x00999);如果序列号的最后4位大于1000,则需要安装固化软件版本B。(如序列号:KR46x01000-KR46x0xxxx).

  1. 打开固化软件加载器。
  2. 点击Open BIN,浏览在步骤2中所下载的固化软件的二进制文件。
  3. 启动仪器(如果仪器关闭)。按下User > Utility(F4功能键)> USB On/Off(第1页/共4页)> On(F3功能键)激活仪器的USB连接。
  4. 将USB电缆连接到仪器,PC会自动检测仪器,然后关闭仪器。
  5. 将仪器关闭后再启动。固化软件升级程序会自动执行,用新版本替代旧版本。在此过程中,请勿移除仪器和PC之间的USB电缆,否则会造成仪器死机,并使仪器无法关闭。如果发生这种情况,应取出仪器的电池,再按照以上说明重新开始。
  6. 固化软件升级完成之后,仪器会自动关闭。
  7. 点击Exit,关闭固化软件加载器。
  8. 启动仪器,按下User > Utility(F4功能键)> System Information(F3功能键),检查固化软件版本。

1.确保仪器和 PC 机已经断开。

2.根据下列文档和下载(Documents & Downloads )区中的序列号,选择正确的固化软件版本,并将其保存到您的电脑桌面上或选择的文件夹中。

是德建议使用最新的版本,其中包括最新的漏洞修复和安全补丁
发布日期 版本 版本说明
2011-11-30 2.7.1 Install this version if the serial number of your unit is within this range: KR46x00001-KR46x00999.
发布日期 版本
2011-11-30 2.7.1
版本说明
Install this version if the serial number of your unit is within this range: KR46x00001-KR46x00999.

如何下载

  • See Documentation

如何安装

  • See Documentation

颁发许可证

  • 不要求具有许可证

下载

  • See Documentation

安装到: Instrument

前提要求

  • See Documentation

支持的仪器

  • U1602A
没有可用的软件版本
SHOW MORE