検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

U1600 シリーズ・オシロスコープ用 PC Link ソフトウェア (バージョン2.51

PC Linkソフトウェアを使用すると、USBでパーソナル・コンピュータからU1600シリーズ・オシロスコープを制御し、捕捉データをパーソナル・コンピュータに送信できます。

Keysight PC Linkソフトウェアには、以下の最小要件を搭載したPCが必要です。

  • Microsoft Windows Me、Windows NT、Windows 2000、Windows XP, または Window 7 32 bit
  • 256 MBのRAM(より大容量のRAMを推奨)
  • CD-ROMドライブ、4倍速以上
  • Super VGAモニタ以上
  • 100 MBのディスク・スペース
  • 使用可能なUSBポート

オシロスコープは、PCに接続するためにUSBポートを使用する必要があります。

過去のバージョンはありません