検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

ESA/PSA/EMC Webリモート・アップグレード・バージョン1.2

ESA/PSA/E7400Aアナライザ用のBenchlink Webリモート制御ソフトウェア(オプション230)を使用すれば、インターネットまたはイントラネット経由で測定器をリモート制御できます。Webリモート・ソフトウェアを実行するLAN接続されたコンピュータは、GPIBまたはイーサネット経由で測定器に接続します。インターネットまたはイントラネット上のクライアント・コンピュータから標準的なWebブラウザを使って、リモートから測定器を制御したり、測定を実行することができます。

主な特長:

  • 現在使用可能な「標準トレース・ビュー」、「ウォーターフォール表示」、「スペクトログラム表示」に加えて、「アナログ表示」と「残光表示」が可能
  • ドラッグ・アンド・ドロップ・グラフィカル・ズーミング
  • ユーザ設定可能なカラー・マッピング
  • ライン表示
  • リモート・ディテクタ制御
  • 「アラート・アライメント」状態のリモート選択(PSA)
  • SCPIコマンドのリモート送信による任意の測定器の制御
  • PSAとのLAN接続のフル・サポート

ソフトウェアのインストール要件:

  • Microsoft® Windows®ベースのパーソナル・コンピュータ(イーサネット対応有線LANカード搭載)。
  • Windows XPのみ(Windows VistaまたはWindows 7では動作しません)

* Microsoftは、Microsoft Corporationの登録商標です。
* Windows、Windows NT、MS Windows、Windows Vistaは、Microsoft Corporationの登録商標です。

リリース バージョン 内容
2006-02-10 1.2

ダウンロード方法

  • See Documentation

インストール方法

ライセンス

  • ライセンス不要