这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

ESA、PSA、EMC 网络远程升级版本 1.2

用于 ESA、PSA 或 E7400A 分析仪的 Benchlink 网络远程控制软件(选件 230)支持您通过互联网或内联网远程控制仪器。运行该网络远程软件的本地网络计算机可通过 GPIB 或以太网连接到仪器。然后,用户可使用标准网络浏览器从互联网或内联网的任意客户端计算机远程控制和测量仪器。

主要特性包括:

  • 除了现有的“Standard Trace View”、“Waterfall”和“Spectrogram”,还提供“Analog +”和“Persistence”显示
  • 拖放图形缩放
  • 用户可设置的颜色映射
  • 显示行
  • 远程探测器控制
  • 远程选择用于 PSA 的“Alert Alignment”状态
  • 通过远程发送 SCPI 命令可控制任何仪器
  • 完全支持 LAN 连接至 PSA


安装软件要求:

  • 基于 Microsoft® Windows® 的个人电脑,配有以太网有线 LAN 卡。
  • 仅限于 Windows XP(无法与 Windows Vista 或 Windows 7 连用)

* Microsoft 是微软公司在美国和/或其他国家的商标或注册商标。
* Windows、Windows NT、MS Windows 和 Window Vista 是微软公司在美国和/或其他国家的商标或注册商标。

发布日期 版本 版本说明
2006-02-10 1.2 File available for download.

如何下载

  • Click the Download button

如何安装

颁发许可证

  • 不要求具有许可证
下载

安装于:

PC

操作系统

  • Windows XP

前提条件

  • Microsoft Windows based personal computer with ethernet wired LAN card.
  • Windows XP ONLY (will not work with Windows Vista or Windows 7)

支持的仪器

  • ESA, PSA, or E7400A analyzers