Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

IntuiLink for E3600-Series DC Power Supplies

IntuiLink software for basic DC power supplies can be used to save and restore your power-supply settings. In addition, you can log data from your supply directly into Microsoft ® Excel or Word. IntuiLink adds a toolbar to your choice of Excel or Word -- you can use the toolbar to find your power supply and transfer data and setups. The program is compatible with E3600 Series power supplies. The download also includes programming examples for HP Basic, Visual Basic and Excel.

IntuiLink for DC Power Supplies supports the following basic DC power supplies: E3631A, E3632A, E3633A, E3634A, E3640A, E3641A, E3642A, E3643A, E3644A, E3645A, E3646A, E3647A, E3648A, E3649A

Microsoft is a U.S. registered trademark of Microsoft Corporation.

Дата выпуска Версия Описание версии
2002-11-28 1.02 Supported Models: E3631A, E3632A, E3633A, E3634A, E3640A, E3641A, E3642A, E3643A, E3644A, E3645A, E3646A, E3647A, E3648A, E3649A

Как загрузить

  • See Readme File

Как установить

  • See Readme File

Лицензии

  • Лицензия не требуется

Сопроводительная документация

Загрузить

Устанавливается на:

PC

Операционная система

  • Windows XP
  • Windows 2000
  • Windows Me
  • Windows NT
  • Windows 95/98

Предварительные условия

  • See Readme File

Поддерживаемые приборы

  • E3600 Series

Ссылки, относящиеся к этой теме