适用于基础直流电源的IntuiLink软件可保存和恢复您的电源设置。此外,您还能把电源的记录数据直接送入Microsoft Excel和Word。IntuiLink为您的Excel或Word选择增加一个工具条 - 您可用该工具条找到电源,传输数据和设置。该程序与E3600系列电源兼容。免费的程序下载还包括HP Basic、Visual Basic和Excel程序范例。

适用于直流电源的Intuilink支持如下基础直流电源:E3631A, E3632A, E3633A, E3634A, E3640A, E3641A, E3642A, E3643A, E3644A, E3645A, E3646A, E3647A, E3648A, E3649A

Microsoft is a U.S. registered trademark of Microsoft Corporation.

是德建议使用最新的版本,其中包括最新的漏洞修复和安全补丁
发布日期 版本 版本说明
2002-11-28 1.02 Supported Models: E3631A, E3632A, E3633A, E3634A, E3640A, E3641A, E3642A, E3643A, E3644A, E3645A, E3646A, E3647A, E3648A, E3649A
发布日期 版本
2002-11-28 1.02
版本说明
Supported Models: E3631A, E3632A, E3633A, E3634A, E3640A, E3641A, E3642A, E3643A, E3644A, E3645A, E3646A, E3647A, E3648A, E3649A

如何下载

  • See Readme File

如何安装

  • See Readme File

颁发许可证

  • 不要求具有许可证

安装到: PC

操作系统

  • Windows XP
  • Windows 2000
  • Windows Me
  • Windows NT
  • Windows 95/98

前提要求

  • See Readme File

支持的仪器

  • E3600 Series
没有可用的软件版本
SHOW MORE