検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

E1961A TDMA 移動機テスト/ 8960 シリーズ 10 E5515 用測定器ドライバ (リビジョン A.05 以上)

この VXI Plug&Play ドライバは、Windows 95® または Windows NT® バージョン 3.51 以上で動作する PC を前提にしています。 ドライバは、VISA 互換の GPIB インタフェースおよび VISA I/O ライブラリ (バージョン 1.1 以上) が必要です。 このドライバのプログラミングは、I/O ライブラリに左右されず、特定の GPIB インタフェース専用でも構いません。 したがって、作成されたプログラム・コードは、たいへんポータビリティに優れています。 このドライバを使用した Visual Basic® および Visual C++® /Borland C++® によるプログラム例がドライバの Windows ヘルプ・ファイルの中に作られます。

添付ファイルは、インスタレーション実行ファイルです。 ファイルをハード・ドライブの空きディレクトリにダウンロードし、プログラムを走らせてインスタレーションを始めます。 ヘルプ・ファイルが含まれており、このドライバについてのあなたの疑問に答えることができるかもしれません。 このドライバは、当初、HP の名前で開発されており、その名残が見られる可能性があることをご承知おきください。

ドライバのバージョン: A.02.00

バージョンの日付: Aug-2001

リリース バージョン 内容
2004-02-20 A.05

ダウンロード方法

  • See Above

インストール方法

  • See Above

ライセンス

  • ライセンス不要