Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

IntuiLink for Infiniium DCA 86100A Oscilloscopes

The Keysight Intuilink Data Capture is an MS Office add-in, which captures and downloads waveform data from Keysight's 86100A Infiniium DCA Oscilloscopes. This data is transferred to your PC via GPIB or RS-232 interface. This product is free of charge.

It provides the following functionality:

  • Download waveform data and display the data as a simple chart
  • Download measurement data
  • Download screen shots
  • Save and restore setups
Дата выпуска Версия Описание версии
2003-05-01 1.1 Supported Models: 86100A

Как загрузить

  • Click the download link and save the installer.

Как установить

  • Run the downloaded installer.

Лицензии

  • Лицензия не требуется
Загрузить

Устанавливается на:

PC

Предварительные условия

  • Not Applicable

Поддерживаемые приборы

  • 86100A