検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

IntuiLink波形エディタ - 33120A、33210A、33220A、33250Aファンクション/任意波形発生器

Intuilink Connectivity Software

IntuiLink波形発生器は、任意波形を作成するための強力なスタンドアロン・アプリケーションです。波形データは、ファイルからインポートするか、サポートされているKeysightオシロスコープを使用して捕捉できます。波形は、強力な波形エディタを使用して変更したり、新規にデザインできます。波形を作成したら、ファンクション・ジェネレータにダウンロードできます。さらに、測定器のセットアップ全体をPCに保存して、PCから復元できます。

  • グラフィックによる波形の作成
  • PCからファンクション・ジェネレータへの波形の転送
  • 波形データのインポート
  • 波形の管理

リリース1.5から、Intuilink波形エディタは、XP、Windows 2000、 98/Meのほか、Windows Vistaオペレーティング・システムをサポートするようになりました。

以下のアドインを1つ以上使用して波形発生器用IntuiLinkソフトウェアの機能を拡張できます。 ファンクション・ジェネレータ用IntuiLinkソフトウェア

リリース バージョン 内容
2008-09-01 1.6 Supported Models: 33120A, 33210A, 33220A, 33250A (NOTE: If you do not plan to use the 33210A or 33220A, a smaller driver is available - Version 1.2, May 30, 2002- that provides support for only the 33120A and 33250A.)

ダウンロード方法

  • See Above

インストール方法

  • See Readme File

ライセンス

  • ライセンス不要

説明資料