您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

適用於Keysight 33120A、33220A、33250A 函數/ 任意波形產生器的 IntuiLink 波形編輯器 V1.4

IntuiLink 波形產生器是功能強大獨立的應用程式,可用於建立任意波形。波形資料可自檔案匯入,或使用支援的是德示波器擷取。利用功能強大的波形編輯器從頭修改或設計波形。波形一旦建立後,就可以被下載到函數產生器。此外,可以從 PC 儲存和回復完整的儀器設定。

  • 以圖形方式建立波形
  • 將波形從 PC 傳送至函數產生器
  • 匯入波形資料
  • 管理波形
發佈日期 版本 版本說明
2003-04-22 1.4 Supported Models: 33120A, 33220A, 33250A (NOTE: If you do not plan to use the 33220A, a smaller driver is available - Version 1.2, May 30, 2002 - that provides support for only the 33120A and 33250A)
2002-05-30 1.2 Supported Models: 33120A, 33250A