Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

IntuiLink for Frequency Counters

This Keysight IntuiLink software supports Keysight 53131/32/81 Counters.

Дата выпуска Версия Описание версии
2008-03-15 1.2.2 Supported Models: 53131A, 53132A, 53181A

Как загрузить

  • See Above

Как установить

  • See Readme File

Лицензии

  • Лицензия не требуется

Сопроводительная документация

Загрузить

Устанавливается на:

PC

Операционная система

  • Windows Vista
  • Windows XP
  • Windows 2000
  • Windows Me
  • Windows NT
  • Windows 95/98

Предварительные условия

  • See Readme File

Поддерживаемые приборы

  • 53131A, 53132A, 53181A opt 015,030,050,124

Ссылки, относящиеся к этой теме