Keysight 6800 シリーズ AC パワー・ソース/アナライザの優れた機能がご利用いただけます。

無料リリース (リビジョン A.01.08) のグラフィカル・ユーザ・インタフェース (GUI) です。新規追加および改善された機能のリストを確認し、必要に応じてこの無料 GUI をダウンロードしてください。

この GUI は、Keysight AC ソース製品の内蔵データ集録機能でインラッシュ特性評価のような鍵となる試験を簡単に可能にします。グラフィックおよび数値による試験結果が将来の解析や報告のためにセーブできます。作成した任意波形は、プログラミングを必要とせずに Keysight 6800 製品の不揮発性メモリに簡単にダウンロードできます。これらの波形は、PC のファイルにセーブでき、ユーザのアプリケーションに誂えられた波形ライブラリとして蓄積できます。これらの波形は、後で呼出し、Keysight 6800 に便利にダウンロードすることができます。RS-232 インタフェースでの使用はお勧めできません。

主な特長

  • 素早く簡単に AC ソースをセットアップ
  • トランジェント発生に便利なテーブル
  • "クリック・アンド・ドラッグ" でトランジェントのグラフィカル作成
  • 単一ウインドウに示される動的および静的な電圧および電流の測定の "オシロスコープ" 表示
  • 高調波および任意波形の素早い開発、観測およびダウンロード
  • ウインドウ一覧機能により、AC ソースに送られたすべての SCPI コマンドおよび AC ソースから受取られたパラメータを表示
  • ソース・ステート、任意波形およびトランジェント発生を設定してセーブし、後で便利に呼出し
  • 測定データの連続ロギングおよびファイリング
  • 波形ファイルのインポートとエクスポート機能
  • テーブルから波形編集
  • 測定データのエクスポート能力
  • 掃引可能な AM/FM 変調
  • プログラム可能なインピーダンス制御
  • 最初のトリガとの同期を保ちながら簡単にリストを繰り返すためのトランジェント・エディタ
  • Windows 95-98, 2000 および Windows NT 4.0 以上で動作

新規追加および改善された特長

  • デュアル・ウェイブフォーム表示および 2 つの追加試験を含み、デュアル・パワー・アナライザ・オプションをフル・サポート
  • メイン・ウェイブフォーム表示のサイズ変更および追加されたスケーリング機能
  • Microsoft Excel へのダイレクト・データ・エクスポートによる容易なデータ・ロギングおよび解析
  • 米軍標準および RTCA-DO160 試験に準拠したコンフィギュレーション

最低限の PC コンフィギュレーション

  • 486DX33 以上のスピード (Pentium 100 を推奨)
  • 8 MB の RAM
  • 2 MB のハード・ディスク・スペース

サポートされるインタフェース

  • Keysight 82335B, Keysight 82340B, Keysight 82341C
  • Keysight 82341D, National AT-GPIB/TNT
  • Keysight 82357A, Keysight 82357B

適当なリンクを選択してソフトウェアをダウンロードします。ダウンロードされたファイルをあなたの PC のテンポラリ・ディレクトリにセーブします。このセーブされたファイルは、自己解凍型実行ファイルです。インスタレーション・ファイルを解凍するには、ダウンロードされたファイルをダブル・クリックします。

キーサイトは、最新のバグ修正とセキュリティパッチを含む、利用可能な最新バージョンを使用することをお勧めします。
リリース バージョン 内容
2002-12-11 A.01.08 N/A
リリース バージョン
2002-12-11 A.01.08
内容
N/A

ダウンロード方法

  • 1. Click the Download button. 2. Select the appropriate executable file. 3. Choose Download.

インストール方法

  • 1. Save to the location of your choice. 2. Open and run file from location it was previously saved

ライセンス

  • ライセンス不要

インストール先: PC

OS

  • Windows XP
  • Windows 2000
  • Windows NT
  • Windows 95/98

前提知識

  • See Above

対象測定器

  • Keysight 6811A B, 6812A B, 6813A B, 6814B, 6834B Keysight 6841A, 6842A, 6843A in Normal mode only
ソフトウェアバージョンはご利用いただけません
SHOW MORE