您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

N1010A FlexDCA Pro 軟體

N1010A FlexDCA Pro 應用軟體可連接到相容的 Keysight DCA,以便在 PC 上提供示波器、抖動、TDR 及眼圖/遮罩量測功能。

N1010A FlexDCA Pro 現在可連接到:

執行舊版 UI 或執行 FlexDCA 的 86100D DCA-X 主機。將軟體下載並安裝到 PC 和 DCA-X 中。

執行舊版 UI 的 86100C DCA-J 主機。確定它執行韌體版本 A.10.83(可至 86100C 支援網頁免費下載)。

• N10xx DCA-M 產品的儀器本身並未配備韌體。

A.05.00 及更高版本要求使用 Windows 7、Windows 8 或 Windows 10 作業系統。32 與 64 位元安裝程式可透過下面的連結下載。

Windows XP 使用者請使用『先前版本」標籤中的 A.04.5x 韌體版本。

發佈日期 版本 版本說明
2020-08-18 A.06.60.378 Support for Open Eye MSA PAM4 mask testing, IEEE 802.3ck PAM4 and NRZ VEC measurements, and IEEE 802.3ck PAM4 measurements. Introduces additional noise processing selections.

如何下載

  • Click the download button and save the upgrade file to a USB flash drive, LAN folder that will be available to the target machine, or directly to the target machine.

如何安裝

  1. Close all open programs and applications
  2. Install latest Microsoft Windows updates
  3. Run the installation package, following all prompts and instructions

授權

  • 不需要授權

支援文件

下載

安裝於:

PC / Instrument

作業系統

  • Windows 10
  • Windows 7 64-bit

必備檔案

  • Important! Install latest Microsoft Windows updates before installing this revision.
  • .Net requires updated certificates or it will not install. Alternatively, the target machine can be connected to a LAN with internet access so the certificate can be downloaded during the installation of FlexDCA.
  • Troubleshooting .NET Installation Issues on FlexDCA

支援的儀器

  • N1000A 86100D N109xx N107xx